Kabelabzweigkasten T250, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
Typ T 250 HD TR
|Art.Nr. 2007756
|EAN 4012195985969



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 225x173x103 mm
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 225x173x103 mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Lichte Innenmaße | 225x173x103 mm |
Technische Daten
| Art der Einführung | Einsteckdichtung |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Anzahl der Einführungen | 16 |
| Einführung von Hinten | ja |
| Transparenter Deckel | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Nennspannung | 500 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | ja |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | sonstige |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK05 |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | Tragschiene |
| Deckel | transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 240x190x115 |
| Werkstoff | Polypropylen / Polycarbonat |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
2,4483 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4483 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
T 250 HD LGR
225x173x103
16
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007716
T 250 HD TR
225x173x103
16
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007756
T 250 HD LGR
Art.Nr.
2007716
Lichte Innenmaße
225x173x103
Anzahl der Einführungen
16
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 250 HD TR
Art.Nr.
2007756
Lichte Innenmaße
225x173x103
Anzahl der Einführungen
16
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035