Leergehäuse X 06
Typ X06C SW
|Art.Nr. 2005602
|EAN 4012196580712



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 151 mm |
|---|---|
| Breite | 117 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Lichte Innenmaße | 137x105x68 mm |
Technische Daten
| Schutzart | IP67 |
|---|---|
| Mit Deckel | ja |
| Anbaumöglichkeit | nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Form | rechteckig |
| Witterungsbeständig | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK09 |
| Geeignet für Außenanwendung | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Dimension | 150x116x86 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Umweltdaten
1,3201 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3201 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
X06C LGR
137x105x68
IP67
lichtgrau; RAL 7035
2005462
X06C LGR-TR
137x105x68
IP67
grau / transparent
2005532
X06C SW
137x105x68
IP67
graphitschwarz; RAL 9011
2005602
Farbe
X06C LGR
Art.Nr.
2005462
Lichte Innenmaße
137x105x68
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
X06C LGR-TR
Art.Nr.
2005532
Lichte Innenmaße
137x105x68
Schutzart
IP67
Farbe
grau / transparent
X06C SW
Art.Nr.
2005602
Lichte Innenmaße
137x105x68
Schutzart
IP67
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011