Trägerklammer SSP 6-21, FT M8
Typ SSP 6-21 M8 FT
|Art.Nr. 1486282
|EAN 4012196342129



Art.Nr. / Typ
1486282 / SSP 6-21 M8 FT
Maß L
47 mm
Maß
B
48 mm
Flanschdicke F min.
6 mm
Flanschdicke F max.
21 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 47 mm |
|---|---|
| Maß B | 48 mm |
| Maß H | 46 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 8 |
|---|---|
| Gewinde | M8 |
| Scharnierend | nein |
| Scharnier justierbar | nein |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 8 |
| Bruchlast F1 | 1,75 kN |
| Bruchlast F2 | 1,5 kN |
| Befestigungsart | klemmen |
| Anschlussart/-bauteil | Gewinde |
| Flanschdicke F min. | 6 mm |
| Flanschdicke F max. | 21 mm |
| Dimension | 6-21mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
0,5004 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5004 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5004 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SSP 6-21 M8 FT
47
48
6
21
1486282
SSP 6-21 M8 FT
Art.Nr.
1486282
Maß L
47
Maß
B
48
Flanschdicke F min.
6
Flanschdicke F max.
21

