Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Typ 2056 70 ALU
|Art.Nr. 1183311
|EAN 4012195435310



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Die Bügelschellen 2056/ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 64 mm |
| Spannbereich D max. | 70 mm |
| Dimension | 64-70mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Abmessungen
| Maß L | 45,5 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 76 mm |
| Maß H | 106 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß x | 6,5 mm |
| Maß G | M8 |
Umweltdaten
0,6375 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6375 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,6375 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 12 ALU
2
8
12
1183206
2056 16 ALU
2
12
16
1183214
2056 22 ALU
2
16
22
1183222
2056 28 ALU
2
22
28
1183230
2056 34 ALU
2
28
34
1183249
2056 40 ALU
2
34
40
1183257
2056 46 ALU
2
40
46
1183265
2056 52 ALU
2
46
52
1183273
2056 58 ALU
2
52
58
1183281
2056 64 ALU
2
58
64
1183303
2056 70 ALU
2
64
70
1183311
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 12 ALU
Art.Nr.
1183206
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056 16 ALU
Art.Nr.
1183214
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056 22 ALU
Art.Nr.
1183222
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056 28 ALU
Art.Nr.
1183230
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056 34 ALU
Art.Nr.
1183249
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056 40 ALU
Art.Nr.
1183257
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056 46 ALU
Art.Nr.
1183265
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056 52 ALU
Art.Nr.
1183273
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2056 58 ALU
Art.Nr.
1183281
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056 64 ALU
Art.Nr.
1183303
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
2056 70 ALU
Art.Nr.
1183311
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
