Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Typ 2056U 2 12 FT
|Art.Nr. 1176129
|EAN 4012195073635



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| für 1 Kabel H | 42 mm |
| für 1 Kabel L | 34 |
| für 2 Kabel H | 56 mm |
| für 2 Kabel L | 34 mm |
| für 3 Kabel L | 47 mm |
| für 3 Kabel H | 70 mm |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 12 mm |
| Dimension | 8-12mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0722 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 34 mm |
|---|---|
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 16 mm |
| Maß H | 56 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U 2 12 FT
3
8
12
1176129
2056U 2 16 FT
3
12
16
1176161
2056U 2 28 FT
3
22
28
1176285
2056U 2 34 FT
5
28
34
1176331
2056U 2 52 FT
5
46
52
1176528
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U 2 12 FT
Art.Nr.
1176129
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056U 2 16 FT
Art.Nr.
1176161
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056U 2 28 FT
Art.Nr.
1176285
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056U 2 34 FT
Art.Nr.
1176331
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056U 2 52 FT
Art.Nr.
1176528
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
