Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Typ 2056F 16 FT
|Art.Nr. 1169165
|EAN 4012195070696



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | flaches Profil |
| für 1 Kabel H | 47 mm |
| für 1 Kabel L | 34 |
| für 2 Kabel H | 65 mm |
| für 2 Kabel L | 34 mm |
| für 3 Kabel L | 47 mm |
| für 3 Kabel H | 83 mm |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Dimension | 12-16mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Abmessungen
| Maß L | 34 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 47 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß E | 13 mm |
Umweltdaten
0,0773 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0773 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056F 16 FT
3
12
16
1169165
2056F 22 FT
3
16
22
1169211
2056F 28 FT
3
22
28
1169289
2056F 34 FT
5
28
34
1169343
2056F 40 FT
5
34
40
1169408
2056F 64 FT
5
58
64
1169645
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056F 16 FT
Art.Nr.
1169165
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056F 22 FT
Art.Nr.
1169211
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056F 28 FT
Art.Nr.
1169289
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056F 34 FT
Art.Nr.
1169343
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056F 40 FT
Art.Nr.
1169408
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056F 64 FT
Art.Nr.
1169645
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
