Bügelschelle für Schirmanschluss
Typ 2056N SAS 22 A2
|Art.Nr. 1167030
|EAN 4012195432555


Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten Leitungen;
Lieferung komplett mit Gegenwanne; Druckwanne und Gegenwanne aus VA.
Ein Leitungsschirm zum Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung kann auch zum Potentialausgleich beitragen, weil seine beiden Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind.
Lieferung komplett mit Gegenwanne; Druckwanne und Gegenwanne aus VA.
Ein Leitungsschirm zum Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung kann auch zum Potentialausgleich beitragen, weil seine beiden Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Maß L | 34 mm |
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß H | 44 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 20 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 20 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| für 1 Kabel H | 44 mm |
| für 1 Kabel L | 34 |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Dimension | 16-22mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | ja |
| Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
| Werkstoff der Gegenwanne | rostfreier Stahl |
Umweltdaten
0,3388 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3388 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3388 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056N SAS 8 A2
3
4
8
1167006
2056N SAS 12 A2
3
8
12
1167014
2056N SAS 22 A2
3
16
22
1167030
2056N SAS 28 A2
3
22
28
1167049
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056N SAS 8 A2
Art.Nr.
1167006
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
4
Spannbereich D max.
8
2056N SAS 12 A2
Art.Nr.
1167014
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056N SAS 22 A2
Art.Nr.
1167030
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056N SAS 28 A2
Art.Nr.
1167049
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28

