Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1167054 / Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirmanschluss, Metalldruckwanne, VA

Bügelschelle für Schirmanschluss

Art.Nr. 1167006 | EAN 4012195432371

3 Nm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten Leitungen;
Lieferung komplett mit Gegenwanne; Druckwanne und Gegenwanne aus VA.
Ein Leitungsschirm zum Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung kann auch zum Potentialausgleich beitragen, weil seine beiden Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 4-8mm
für 2 Kabel H 30 mm
für 2 Kabel L 32,5 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm
Halogenfrei ja
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 8 mm
Spannbereich D min. 4 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Gegenwanne rostfreier Stahl
Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Breite 12 mm
Höhe 31,5 mm
Länge 20 mm
Maß A 20 mm
Maß B 12 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 30 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056N SAS 8 A2 4 mm 8 mm 3 Nm 1167006
50 Stück 2.320,80 € Preis / 100 Stück
2056N SAS 12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1167014
50 Stück 2.361,45 € Preis / 100 Stück
2056N SAS 16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1167022
50 Stück 2.481,05 € Preis / 100 Stück
2056N SAS 22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1167030
50 Stück 2.576,25 € Preis / 100 Stück
2056N SAS 28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1167049
50 Stück 2.814,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

2056N SAS 8 A2 / 1167006
Download