Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne FT
Typ 2056 2 34 FT
|Art.Nr. 1161342
|EAN 4012195065593



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Dimension | 28-34mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,179 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 44,5 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß H | 101 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 6 mm |
| Maß G | M8 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 2 16 FT
3
12
16
1161164
2056 2 28 FT
3
22
28
1161288
2056 2 34 FT
5
28
34
1161342
2056 2 40 FT
5
34
40
1161407
2056 2 46 FT
5
40
46
1161466
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 2 16 FT
Art.Nr.
1161164
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056 2 28 FT
Art.Nr.
1161288
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056 2 34 FT
Art.Nr.
1161342
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056 2 40 FT
Art.Nr.
1161407
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056 2 46 FT
Art.Nr.
1161466
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
