Bügelschelle, 3-fach Metalldruckwanne
Typ 2056 M3 28 FT
|Art.Nr. 1156284
|EAN 4012195958949



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 22-28mm
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 25 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 25 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 22 mm |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| Dimension | 22-28mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2987 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 47 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 33 mm |
| Maß H | 121 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 M3 12 FT
3
8
12
1156241
2056 M3 16 FT
3
12
16
1156268
2056 M3 28 FT
3
22
28
1156284
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 M3 12 FT
Art.Nr.
1156241
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056 M3 16 FT
Art.Nr.
1156268
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056 M3 28 FT
Art.Nr.
1156284
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28


