Hammerkopfschraube ZL

Typ MS41HB M12x30 ZL
|
Art.Nr. 1148334
|
EAN 4012196490141
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Gewinde

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge34,5 mm
Breite20 mm
Höhe9 mm
Maß L30 mm
Maß H9 mm

Technische Daten

Unterlegscheibe Ø24 mm
GewindeM 12 x 30
Geeignet für Montageschieneja
Drehmoment27 Nm
DimensionM12x30mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl

Umweltdaten

0,2349 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2349 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2349 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
Gewinde
MS41HB M6x30 ZL
Art.Nr.
1148306
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M 6 x 30
MS41HB M8x30 ZL
Art.Nr.
1148310
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M 8 x 30
MS41HB M8x60 ZL
Art.Nr.
1148314
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M 8 x 60
MS41HB M8x100 ZL
Art.Nr.
1148318
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M 8 x 100
MS41HB M10x30 ZL
Art.Nr.
1148322
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
8
Gewinde
M 10 x 30
MS41HB M10x60 ZL
Art.Nr.
1148326
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
8
Gewinde
M 10 x 60
MS41HB M10x100ZL
Art.Nr.
1148330
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
8
Gewinde
M 10 x 100
MS41HB M12x30 ZL
Art.Nr.
1148334
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
9
Gewinde
M 12 x 30
MS41HB M12x60 ZL
Art.Nr.
1148338
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
9
Gewinde
M 12 x 60
MS41HB M12x100ZL
Art.Nr.
1148342
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
9
Gewinde
M 12 x 100