Gleitmutter mit Feder ZL

Typ MS41SNF M10 F
|
Art.Nr. 1147314
|
EAN 4012196489954
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Gewinde

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge35 mm
Breite20 mm
Höhe8 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch10
GewindeM10
Mit Federja
DimensionM10
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

0,1123 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1123 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
Gewinde
MS41SNF M6 F
Art.Nr.
1147306
Länge
35
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M6
MS41SNF M8 F
Art.Nr.
1147310
Länge
35
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M8
MS41SNF M10 F
Art.Nr.
1147314
Länge
35
Breite
20
Höhe
8
Gewinde
M10
MS41SNF M12 F
Art.Nr.
1147318
Länge
35
Breite
20
Höhe
9,5
Gewinde
M12