Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung
Typ MS4141PP1000FS
|Art.Nr. 1122481
|EAN 4012195697978




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
kl. VKE: 1 m
1m
m
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Maß L | 1000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 22 mm |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Statischer Wert A | 2,42 cm² |
| Statischer Wert ly | 6 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 6,97 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,91 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 4,4 cm³ |
| Lochgröße | 14x28 |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | ja |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 1000x41x41 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
5,8391 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,8391 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 5,8391 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 1175211
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FTTyp
2056U 22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS4141PP1000FS
1000
41
41
2,5
bandverzinkt
1122481
MS4141PP3000FS
3000
41
41
2,5
bandverzinkt
1122914
MS4141PP6000FS
6000
41
41
2,5
bandverzinkt
1122916
Länge
MS4141PP1000FS
Art.Nr.
1122481
Länge
1000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
bandverzinkt
MS4141PP3000FS
Art.Nr.
1122914
Länge
3000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
bandverzinkt
MS4141PP6000FS
Art.Nr.
1122916
Länge
6000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
bandverzinkt