Hutprofilschiene, gelocht FS

Typ 2069 L 2M FS
|
Art.Nr. 1115804
|
EAN 4012195045977

Beschreibung

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schlitzweite 35 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite35 mm
Höhe7,5 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
Bohrlochabstand mittig25 mm
Ausführung SchienenTragschiene DIN EN 60715
Lochform (ETIM)Langloch
Ausführunggelocht
Bund50 m
Dimension2000x35x7,5
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

0,7826 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7826 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Oberfläche
2069 6,2 2M GTPL
Art.Nr.
1115860
Länge
2000
Ausführung
gelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
2069 2M GTPL
Art.Nr.
1115669
Länge
2000
Ausführung
gelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
2069 L 2M FS
Art.Nr.
1115804
Länge
2000
Ausführung
gelocht
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl