Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Typ 605 32 A4
|
Art.Nr. 1018693
|
EAN 4012195912170
Art.Nr. / Typ
für Durchmesser

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge66 mm
Breite14 mm
Höhe30 mm
Maß A66 mm
Maß d4,5 mm
Maß B52 mm
Maß H30 mm
Maß t1 mm
Maß b14 mm
Maß e6 mm
Maß D32 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
für Durchmesser32
Lochgröße4,5 x 6
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Nenndurchmesser32 mm
Abstand zur Wandnein
Ausführungzweilappig
BefestigungsartSchraubloch
Dimension32mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571

Umweltdaten

0,0786 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0786 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Durchmesser
605 12 A4
Art.Nr.
1018653
für Durchmesser
12
605 16 A4
Art.Nr.
1018661
für Durchmesser
16
605 20 A4
Art.Nr.
1018669
für Durchmesser
20
605 25 A4
Art.Nr.
1018679
für Durchmesser
25
605 32 A4
Art.Nr.
1018693
für Durchmesser
32
605 40 A4
Art.Nr.
1018705
für Durchmesser
40
605 50 A4
Art.Nr.
1018717
für Durchmesser
50
605 63 A4
Art.Nr.
1018729
für Durchmesser
63