PV-Montage auf Kiesdächern – stabil, sicher, feuerfest

Das Schüttmaterial als natürliche Stärke nutzen

Kiesdächer sind weit verbreitet – sowohl im Altbestand als auch bei modernen Flachdachaufbauten. Die aufgeschüttete Kiesschicht schützt die darunterliegende Abdichtung vor UV-Strahlung, Temperaturwechsel und mechanischer Belastung. Gleichzeitig erfüllt sie wichtige Funktionen im Brandschutz und der thermischen Pufferung.

Bei der Installation von Photovoltaiksystemen auf Kiesdächern spielt das Schüttmaterial eine entscheidende Rolle: Es kann als natürliches Ballastmaterial genutzt werden und trägt zur Stabilisierung der Unterkonstruktion bei – ohne zusätzliche Belastung oder Durchdringung der Dachhaut.

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

Vorteile im Ăśberblick:

  • Feuerwiderstand inklusive
    Ab einer Kiesschicht von ca. 5 cm gilt das Dach als „harte Bedachung“ – also widerstandsfähig gegenüber Flugfeuer und Wärmestrahlung. Das erhöht die Sicherheit der PV-Anlage und kann bei Genehmigungen ein Vorteil sein.
  • Keine Durchdringung notwendig
    Unsere Montagesysteme für Kiesdächer sind für eine komplett durchdringungsfreie Installation konzipiert – mit rutschfesten Komponenten, die sich direkt im Kiesbett fixieren lassen.
  • Gleichmäßige Lastverteilung
    Die Kiesschicht wirkt als Pufferschicht und verteilt Druckbelastungen gleichmäßig – das schützt die Dachabdichtung und sorgt für stabilen Halt.

Kies wird zur Stärke Ihrer Photovoltaiklösung

Ein Kiesdach bietet mehr Potenzial als oft angenommen. Mit den passenden Montagesystemen wird es zur stabilen Basis für nachhaltige Energiegewinnung – dauerhaft, sicher und statisch sauber gelöst.

Unsere Systeme nutzen, was schon vorhanden ist – und verwandeln Schutzmaterial in eine tragfähige PV-Grundlage.

Sie haben Fragen zum Thema?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!