PV-Montagesysteme für Flachdächer mit Folienabdichtung

Sicherheit und Effizienz auf empfindlichen Dachmaterialien

Flachdächer mit Folienabdichtung gehören zu den gängigsten Dachkonstruktionen im Industrie- und Gewerbebau. Verwendet werden dabei Materialien wie EPDM, TPO/ FPO oder PVC, die eine langlebige, elastische und witterungsbeständige Schutzschicht gegen Feuchtigkeit bilden.

Die Herausforderung bei PV-Montagesystemen auf Foliendächern liegt in der empfindlichen Oberfläche: Punktlasten, scharfe Kanten oder direkte Befestigungen können die Abdichtung gefährden. Unsere Lösungen setzen genau hier an – mit speziell abgestimmten, durchdringungsfreien Montagesystemen, die Sicherheit und Effizienz vereinen.

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

Vorteile im Ăśberblick:

  • Durchdringungsfreie Montage
    Unsere Systeme basieren auf Auflast- und Reibungskonzepten: Mit rutschhemmenden Schutzmatten, breiten Auflageflächen und gummierten Profilen wird die Dachfolie geschont – ganz ohne mechanische Befestigung.
  • Leicht & flexibel
    Foliendächer sind oft auf maximale Gewichtseinsparung ausgelegt. Unsere leichten Montagesysteme minimieren die Zusatzlast und verteilen das Gewicht gleichmäßig – ideal für Dächer mit begrenzter Tragkraft.
  • Schnelle Installation
    Dank vorkonfigurierter Komponenten und intelligenter Konstruktionsprinzipien ist eine zügige, saubere und sichere Montage möglich – ohne Schweißen, Bohren oder Nacharbeiten an der Dachhaut.
  • Langlebigkeit & Kompatibilität
    Unsere Montagesysteme sind auf chemische Verträglichkeit mit EPDM, PVC und TPO/ FPO geprüft. Weichmacherwanderung, Materialreaktionen oder Versprödungen werden durch geeignete Materialwahl ausgeschlossen.

Verlässlich montiert – auf Jahrzehnte ausgelegt

Ein Foliendach stellt hohe Anforderungen – nicht nur an Material, sondern auch an Planung und Montage. Unsere PV-Montagesysteme sind speziell für diese Anforderungen konzipiert: sicher, dauerhaft und effizient.

So entsteht eine Photovoltaikanlage, die das volle Potenzial Ihres Dachs nutzt – ohne Risiken für die Bausubstanz.

Sie haben Fragen zum Thema?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!