Magic PV Flat Basic

Unser Basic System für PV-Flachdachanlagen: Magic PV Flat Basic schafft durch aerodynamisch optimierte Systembauteile zusätzliche Flexibilität für Installateure und Planer. Dadurch wird die Performance des Gesamtsystems gesteigert und der Montageprozess noch effizienter gestaltet.

Optimierte Aerodynamik & Flexibilität
Die aerodynamisch optimierten Komponenten ermöglichen verschiedene Systemaufbauten in Süd- aber auch in Ost-West-Ausrichtung. Durch die neue Ballastschiene und die Ballastträgerplatten werden zudem die Optionen für eine bedarfsgerechte Ballastierung deutlich erweitert.

Durch den äußerst flachen Systemaufbau gelingt es zudem, die Aerodynamik des Systems deutlich zu optimieren – 10 Grad Neigung sorgen für weniger Windlast und geringere Verschattung. Das kommt nicht nur der Energieausbeute, sondern auch der Dachstatik zugute: Insgesamt wird weniger Ballast benötigt, wodurch sich das System auch für leichtere Dachkonstruktionen eignet.

Sicherheit in der Planung
FĂĽr die korrekte Auslegung empfehlen wir eine statische VorprĂĽfung – komfortabel unterstĂĽtzt durch unseren Produktkonfigurator OBO Construct, der Planer und Installateure sicher durch alle Berechnungsschritte fĂĽhrt.

Langlebig, zuverlässig, belastbar: Garantiezertifikat für die OBO Magic PV Solution®

 

Wir stehen für Qualität: Unsere PV-Unterkonstruktionen sind garantiert frei von Material- und Herstellungsfehlern. Außerdem geben wir Ihnen zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten eine freiwillige Garantie auf Metall- und Kunststoffbauteile.

25 Jahre Garantie
Alle Informationen finden Sie hier
1
2
3
4
5
6
1

Trägerprofil für PV-Modulmontage Flachdach

2

Kurze StĂĽtze fĂĽr PV-Modulmontage, Flachdach

3

Universalklemme fĂĽr PV-Modulmontage

4

Lange StĂĽtze fĂĽr PV-Modulmontage in Ost-West-Ausrichtung, Flachdach

5

Ballastträgerplatte für PV-Montagesysteme Flachdach

6

Gitterrinne GR-Magic® 35

Videos

PV-Planung so einfach wie nie: Wir sind fĂĽr Sie da


Sonnige Aussichten

Wir bieten Ihnen nicht nur innovative Montagesysteme für Ihre PV-Anlage, sondern unterstützen Sie auch bei der Planung. Unser Kundenservice findet mit Ihnen gemeinsam die individuell passende Magic PV Solution® für Ihre Bedürfnisse. Bitte beachten Sie: Speziell für die Erstellung eines Angebots für Freiflächenanlagen wird ein geologisches Gutachten benötigt. Gerne können wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Firma unterstützen und den Kontakt zu einem geologischen Ingenieur herstellen.
Das Fremdgutachten wird abschließend auf Vollständigkeit aller relevanten Daten überprüft und ausgewertet.

Jetzt Kontakt aufnehmen

PV smart planen: Das OBO Construct PV-Tool

Mit dem OBO Construct Tool für PV-Montagesysteme für Flach- und Schrägdachanlagen planen Sie Ihre Magic PV Solution® exakt nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen. Intuitiv, übersichtlich, schnell.

  • Schritt fĂĽr Schritt erklärt
  • Intuitive Bedienbarkeit
  • Automatisch erstellte Bestellliste