PV-Montage auf extensiv begrünten Flachdächern
Leicht, effizient und grün – die clevere Lösung für Ihr Gründach
Extensiv begrünte Flachdächer erfreuen sich großer Beliebtheit – und das aus gutem Grund: Sie sind pflegearm, leicht und ökologisch wertvoll. Moose, Sedum-Arten und Kräuter schaffen eine grüne Dachfläche, die Regen zurückhält, die Luftqualität verbessert und das Stadtklima positiv beeinflusst.
Auch für die Integration von Photovoltaikanlagen bietet ein extensiv begrüntes Dach ideale Voraussetzungen. Mit speziell angepassten Montagesystemen lassen sich PV-Module sicher, effizient und ohne Beeinträchtigung der Dachökologie montieren.
Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Vorteile im Überblick:
- Kühleffekt steigert Modulleistung
Die Verdunstung der Begrünung wirkt kühlend auf die Umgebung – ein Vorteil für PV-Anlagen, da deren Effizienz bei niedrigeren Temperaturen steigt. - Geringe Zusatzlast
Durch die flache Substratschicht und das geringe Gewicht der Pflanzen entsteht kaum zusätzliche statische Belastung. Die PV-Montage kann leicht ballastiert erfolgen – ideal auch bei begrenzter Tragfähigkeit.
- Schutz der Dachabdichtung
Die extensiv begrünte Fläche wirkt wie eine Schutzschicht: UV-Strahlen, Hagel, Temperaturwechsel und mechanische Einwirkungen werden abgepuffert – und die Lebensdauer der Dachabdichtung verlängert sich.
Grüne Energie trifft auf ökologische Dachnutzung
Die Kombination aus Photovoltaik und extensiver Begrünung ist nicht nur technisch überzeugend, sondern auch ein starkes ökologisches Signal: Energiegewinnung und Klimaschutz finden auf einer Fläche statt.
Mit unseren Flachdach-Montagesystemen für Gründächer schaffen Sie einen echten Mehrwert – ökonomisch, ökologisch und architektonisch.
Das könnte Sie auch interessieren

PV-Systeme für Kiesdächer
Kies wird zur Stärke: Unsere Systeme nutzen das Schüttmaterial zur stabilen und sicheren Modulmontage.

PV-Montage auf Folienabdichtungen
Zuverlässig montiert auf empfindlichen Foliendächern – mit Schutzmatten & ballastfreiem System.

Photovoltaik auf Bitumenflächen
Unsere Systeme bieten Stabilität & Sicherheit auf klassischen Bitumendächern – ideal für langlebige Anlagen.

Flachdach-PV – für jede Eindeckung
Zuverlässige Montagesysteme für PV-Anlagen auf Flachdächern – geeignet für extensive Begrünung, Folie, Bitumen oder Kies. Flexibel, sicher, beständig.