Kabelleitern für schwere Lasten | Stabil & vielseitig
Die Kabelleitersysteme von OBO Bettermann bieten eine robuste, montagefreundliche Lösung für die sichere Verlegung von Energiekabeln und -leitungen in verschiedensten Anwendungen. Dank durchgängiger Holm- und Sprossenlochung ermöglichen sie eine einfache und flexible Montage – ideal für die Elektroinstallation in Industrie, Gewerbe und Infrastrukturprojekten.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten und durchdachtes Design
Ob in Industrieanlagen, Rechenzentren oder großen Bürokomplexen – OBO Kabelleitersysteme sorgen für eine strukturierte und sichere Leitungsführung. Die offenen Systeme garantieren eine optimale Belüftung der Kabel, wodurch Wärmestau effektiv vermieden wird. Dank der integrierten Befestigungsmöglichkeit mit OBO-Bügelschellen, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind, gelingt die Installation schnell und sicher.
Besonders hervorzuheben sind die Kabelleitern aus Edelstahl (Marinenorm) – sie bieten höchste Korrosionsbeständigkeit und sind speziell für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Küstenregionen, maritimen Anlagen oder der chemischen Industrie konzipiert. Damit erfüllen sie auch höchste Anforderungen an Hygiene und Langlebigkeit.

Produktmerkmale und Varianten
Die Kabelleitersysteme von OBO sind in Längen von 3 und 6 Metern sowie in verschiedenen Breiten von 200 bis 600 mm und Holmhöhen von 45, 60 und 110 mm erhältlich. Einige Varianten werden platzsparend zusammengeklappt geliefert – das reduziert Transportkosten und vereinfacht die Lagerung. Ergänzt wird das Sortiment durch:
- Steigeleitern und Weitspannrinnen
- Vielfältige Zubehör- und Formteile
- Geschweißte und genietete Ausführungen

Vorteile der OBO Kabelleitersysteme im Überblick
- Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- Gute Belüftung der verlegten Kabel
- Erhältlich auch als Kabelleitern aus Edelstahl nach Marinenorm
- Universelle Einsatzmöglichkeiten – von Industrie bis Offshore
Neue EPDs für OBO Kabeltragsysteme
Das Umweltbewusstsein wächst - in der Gesellschaft genauso wie in der Baubranche. Seit kurzem tragen auch weitere Kabelrinnen-, Gitterrinnen-, Kabelleiter-, Weitspann- und Montagesysteme aus dem OBO-Portfolio die Umweltproduktdeklaration. OBO ist stolz, so einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft gegangen zu sein.
Referenzprojekte

ALEGrO Strombrücke Lixhe
Grenzüberschreitende Stromverbindung zwischen Deutschland und Belgien

Norwegian Bliss
Als offizieller Partner der Meyer Werft, durfte sich OBO Bettermann beim Megaprojekt der Norwegian Bliss beteiligen und lieferte dazu Lösungen, welche die höchsten Anforderungen im Schiffbau erfüllen.

Instandsetzung eines Trockendocks im Hafen von Antwerpen-Brügge
Bei diesem Projekt kam BIM@OBO, die praxistaugliche OBO-Lösung für die BIM-gerechte Planung in der Elektroindustrie, zum Einsatz.
_0.jpg)
OBO sorgt für verlässliche Leitungsführung im „The Circle“, Zürich
Der Circle und der angrenzende Park sind direkt mit den Terminals des Züricher Flughafens verbunden. OBO Bettermann, als Anbieter von Lösungen, für verschiedene Bereiche der Elektroinstallation, durfte Teil dieses herausragenden Projektes sein.

ProSiebenSat.1 Media SE lässt „New Campus“ entstehen
„New Campus“ wird er heißen, der neue Komplex, der auf 26.000 Quadratmetern Fläche erbaut und im Auftrag der ProSiebenSat.1 Media SE in Unterföhring, nahe München, entsteht. Die Produkte von OBO Bettermann tragen einen großen Teil dazu bei, dass zukünftig Strom und Daten verlässlich und sicher fließen können.