Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, reinweiß

Typ MTS-3R F RW1
|
Art.Nr. 6105150
|
EAN 4012195899273
Art.Nr. / Typ
Farbe
Verwendung
Cinch

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/grün/-blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungCinch
Befestigungsarteinrasten
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1068 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
MTS-3R F RW1
Art.Nr.
6105150
Verwendung
Cinch
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTS-3R F SWGR1
Art.Nr.
6105153
Verwendung
Cinch
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTS-3R F AL1
Art.Nr.
6105156
Verwendung
Cinch
Farbe
alu lackiert