D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ MTS-DB9 S RW1
|
Art.Nr. 6104646
|
EAN 4012195898269
Art.Nr. / Typ
Farbe
Verwendung
D-Subminiatur

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9-Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungD-Subminiatur
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1772 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
MTS-DB9 S RW1
Art.Nr.
6104646
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTS-DB9 S SWGR1
Art.Nr.
6104649
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTS-DB9 S AL1
Art.Nr.
6104652
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
alu lackiert