Kabelabzweigkasten X 02
Typ X02 SW-RO
|Art.Nr. 2005144
|EAN 4012196580552



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Lichte Innenmaße | 85x85x57 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Anzahl der Einführungen | 7 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP67 |
| Nennspannung | 750 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | ja |
| Art der Einführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 750 V |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK09 |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 1 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| Form | quadratisch |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 95x95x72 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarz / rot |
Umweltdaten
0,7529 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7529 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
X02 LGR
85x85x57
7
IP67
lichtgrau; RAL 7035
2005004
X02 LGR-TR
85x85x57
7
IP67
grau / transparent
2005054
X02 SW
85x85x57
7
IP67
graphitschwarz; RAL 9011
2005114
X02 SW-RO
85x85x57
7
IP67
schwarz / rot
2005144
Farbe
X02 LGR
Art.Nr.
2005004
Lichte Innenmaße
85x85x57
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
X02 LGR-TR
Art.Nr.
2005054
Lichte Innenmaße
85x85x57
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
grau / transparent
X02 SW
Art.Nr.
2005114
Lichte Innenmaße
85x85x57
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
X02 SW-RO
Art.Nr.
2005144
Lichte Innenmaße
85x85x57
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
schwarz / rot