Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70170
Typ GS-E70170RW
|Art.Nr. 6277670
|EAN 4012195662464



Art.Nr. / Typ
6277670 / GS-E70170RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück für GS Geräteeinbaukanal.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 72 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schnittkaschierung | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | universal |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x170x10 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5762 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GS-E70170RW
reinweiß; RAL 9010
6277670
GS-E70170RW
Art.Nr.
6277670
Farbe
reinweiß; RAL 9010


