Flexible Sockelleistenkanäle: Ordnung ohne Kabelsalat

Wohnraumkanäle mit Mehrwert für eine flexible Elektroinstallation

Die Sockelleistenkanäle SL ermöglichen eine schnelle und einfache Elektroinstallation. Ihre praxisgerechte Modulbauweise spart bei der Montage enorm viel Zeit und macht die Leitungsverlegung unkompliziert wie nie.

Aufeinander abgestimmte Systemkomponenten sorgen für eine variable und individuelle Elektroversorgung. Erhältlich in drei verschiedenen Abmessungen, passt sich der Sockelleistenkanal an jeden Raum an.

Dort heißt es dann: Schluss mit dem Kabelsalat. Denn die Geräteträger können an jeder beliebigen Stelle des Kanals eingebaut werden.

Steckdosen sowie Anschlüsse für Multimedia und Datentechnik können genau dort platziert werden, wo man sie benötigt. Besonders praktisch wird die Installation mit dem Geräteträger, der mit der OBO eigenen Modul-45 Serie bestückt werden kann.

Die Vorteile der Sockelleistenkanäle SL im Überblick:

  • Die Sockelleistenkanäle SL sind geeignet für alle Anwendungen in Mehr- und Einfamilienhäusern, sowohl für Neubauten als auch für Altbausanierungen
  • Geräteträger mit OBO eigener Modul-45-Serie für eine besonders unkomplizierte Installation
  • Passendes Zubehör zur Einhaltung der Schutzklassen vervollständigt das Portfolio der Sockelleistenkanäle
  • Die Produktpalette umfasst die Maße 20x50 mm, 20x70 mm und 20x110 mm.
  • Anschlusslösungen für alle Standardgeräte in Tragring- und Tragbügelweise
  • Die Länge der Standardprofile beträgt 2 Meter
  • Praktische Einspeisung durch senkrechten Dreieckskanal

Sockelleistenkanal mit Variantenvielfalt

Der Sockelleistenkanal ist in drei unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. So passt er sich problemlos an jeden Raum und seine Bedingungen an.

  •  Der einfache Sockelleistenkanal SL ist für die Installation in Fußbodenhöhe genau die richtige Lösung.
  • Der Sockelleistenkanal SL-T kann in den Teppichboden integriert werden, sodass er sich perfekt an den Bodenbelag anpasst und sich dezent in das Raumbild einfügt.
  • Der Sockelleistenkanal SL-L ist ideal für die Anwendung an unebenen Wänden geeignet. Die 6 mm breiten Dichtlippen gleichen die Unebenheiten an Boden oder Wänden problemlos aus. So wird ein lückenloses Abdichten möglich.

 

Im Detail: Altbaugerechte Dichtlippe beim SL-L

Der Sockelleistenkanal SL-L mit Dichtlippe und sich verjüngenden Lippenenden bietet zusätzlich die folgenden Vorteile:

  • Ein Tiefenausgleich bis zu 5 mm ist möglich
  • Das Eindringen von Schmutz in den Sockelleistenkanal wird verhindert
  • Anschmiegsames Material, optimale Anpassung
  • Abgeflachter Winkel

Klassifizierung nach DIN EN 50085-2-1

Die europäische Norm DIN EN 50085-2-1 legt Anforderungen und Prüfungen für die Elektroinstallationskanalsysteme fest, die für die Aufnahmen und Separierung von isolierten Leitern, Kabeln und Leitungen erforderlich sind.

Entsprechend sind die Sockelleistenkanalsysteme SL, SL-L und SL-T mit integrierten Trennwänden ausgestattet. Das ermöglicht die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen in einem Kanal. Trotz vielfältiger Funktionen und Lösungen im Inneren sind die Sockelleistenkanäle mit einer Kanalbreite von 50,70 und 110 mm und einer Höhe von 20 mm optisch kaum von einer normalen Sockelleiste zu unterscheiden. Ideal für die nahtlose Integration in das Raumbild.

Sockelleistenkanäle SL und Modul 45: Die Kombination für ein Höchstmaß an Flexibilität

Geräteträger können an jeder beliebigen Stelle der Sockelleistenkanäle SL eingebaut werden. Damit gehört der Kabelsalat der Vergangenheit an. Die Montage ist denkbar einfach: Der Geräteträger wird oben am Sockel eingesetzt und einfach an die Wand geschraubt. Der Geräteträger zur Aufnahme der OBO-eigenen Modul-45 Serie kann individuell mit Strom-, Multimedia- und Datentechnik bestückt werden. Die Modul 45-Geräte von OBO bieten für jeden Anwendungsfall die passende Lösung. Dabei sorgt sie für ein Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit. 
Mit aufeinander abgestimmten Systemkomponenten ist auch der Einbau von Standardgeräten schnell und einfach möglich. Zu diesen Systemkomponenten zählen:

  • Geräteträger zur Wandverschraubung
  • Frontklappe zum Aufklipsen
  • Seitliche Adapterplatten in Fußleistenhöhe
  • Zusätzliche Abdeckung für DIN-Anschlüsse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Kanal

2

Oberteilkupplung

3

Geräteträger

4

Geräteträger inklusive Blende

5

Geräteträger Modul 45®

6

Inneneck

7

Außeneck

8

Geräteträger leer

9

Geräteträger inklusive Blende

Montagevideo