Leitungsführungssysteme: Flexibel, ästhetisch und funktional
Ob im Büro, in der Industrie oder im privaten Wohnbereich: Mit Leitungsführungssystemen von OBO lassen sich Installationsherausforderungen in sämtlichen Umgebungen meistern. Die Leitungsführungssysteme bringen Elektroanschlüsse genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Praktisch, flexibel oder elegant. Kein Wunder also, dass sie sich bereits vielfach bewährt haben und in zahlreichen Projekten weltweit installiert wurden.
Ästhetisch, funktional, flexibel
Leitungsführungssysteme bieten einfache Zugriffsmöglichkeiten auf die Installation und verdecken diese gleichzeitig ästhetisch ansprechend oder funktional – flexibel je nach Installationsumgebung. Im OBO-Portfolio zählen die Leitungsführungssysteme zum Anwendungsbereich Gebäudeinstallation. Hier stehen Design und Funktionalität gleichermaßen im Fokus.
Sicher auch im Brandfall
Für ein Plus an Sicherheit sorgen außerdem die halogenfreien Leitungsführungskanäle aus dem OBO-Portfolio: Die halogenfreien Materialien verringern bei einem Brand den Anteil giftiger Rauchgase und entwickeln keine korrosiven Substanzen. Dadurch sind sie optimal geeignet für öffentliche Bereiche.

OBO-Leitungsführungskanäle
Das OBO-Portfolio bietet sowohl Leitungsführungskanäle aus Kunststoff als auch aus Metall ebenso wie Sockelleistenkanäle und Verdrahtungskanäle. Ein Einblick in die Vielfalt:
- Leitungsführungskanäle LKM: Als stabiles System in rauer Umgebung, wie dem Industrieumfeld oder dem Anlagenbau, haben sich vielfach die OBO Leitungsführungskanäle LKM aus Metall bewährt.
- Sockelleistenkanäle SL: Als Wohnraumkanäle mit echtem Mehrwert erweisen sich die Sockelleistenkanäle SL mit ihrer praxisgerechten Modulbauweise.
- RAUDUO: Ideal für Sanierungen ist der kombinierte Elektro- und Heizungskanal RAUDUO.
- WDK-Kanäle: Wohingegen die WDK-Leitungsführungskanäle sich vor allem für Bereiche eignen, in denen es nicht allzu sehr auf repräsentatives Aussehen ankommt – zum Beispiel Werkstätten, Produktionshallen und Wohnkeller.
Egal, für welche Kanäle Sie sich entscheiden, eins haben alle OBO Leitungsführungssysteme gemeinsam: Sie sorgen für eine einfache, schnelle und sichere Installation.