Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1198040 / Universal-Gegenwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196405 | EAN 4012195082873

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Doppelwanne als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer BBS-Bügelschelle.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Dimension 34-40mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D max. 40 mm
Spannbereich D min. 34 mm
Werkstoff Polypropylen

Abmessungen

Maß B 42 mm
Maß H 18 mm
Maß L 34 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Maß L Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058 2 40 LGR 42 mm 18 mm 34 mm 34 mm 40 mm 1196405
50 Stück 223,70 € Preis / 100 Stück
2058 2 46 LGR 47,5 mm 20 mm 40 mm 40 mm 46 mm 1196464
50 Stück 275,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2058 2 40 LGR / 1196405
Download