Zubehör Bügelschellen

Das Portfolio der OBO-Bügelschellen wird durch passendes Zubehör ergänzt. Dazu zählen Gegenwannen, Doppelwannen und Langwannen in verschiedenen Abmessungen und Materialien wie Kunststoff, Stahl bandverzinkt oder Edelstahl passend zur Bügelschelle Edelstahl.

Die Universal-Gegenwanne beispielsweise ist unabhängig von der Schiene universell einsetzbar. Sie wird einfach auf einen Schenkel der Bügelschelle aufgeschoben. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite ist sie kombinierbar zur Doppelwanne. Auch eine nachträgliche Installation ist möglich - ganz ohne Demontage der Bügelschelle.
Die Doppelwannen, ebenfalls verfügbar in den Varianten Kunststoff, Stahl bandverzinkt oder Edelstahl, dienen als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle. 

Zur Vergrößerung der Auflagefläche für Kabel mit integriertem Funktionserhalt wird zusätzlich zur Bügelschelle noch eine Langwanne montiert. Diese stehen in zehn verschiedenen Größen zur Verfügung. 

Bügelschellen