Geeignet für die Installation im Außenbereich
OBO WDK-Kanäle sind UV- und witterungsbeständig

Ob zur Versorgung einer Wallbox oder einer Klimaanlage, es gibt zahlreiche Situationen, die eine Leitungsführung im Außenbereich eines Wohngebäudes erforderlich machen. Eine Herausforderung dabei ist, dass Leitungsführungskanäle im Außenbereich verschiedenen Umwelteinflüssen wie Wind, Regen und Sonne ausgesetzt sind.
Die OBO Wand- und Deckenkanäle WDK in der Farbe reinweiß RAL 9010 sind gemäß der DIN EN ISO 4892-2 auf UV- und Witterungsbeständigkeit geprüft und wurden ebenfalls einer anschließenden Schlagprüfung unterzogen. Diese Prüfungen haben die Kanäle problemlos bestanden und sind für die Installation im Außenbereich zur Versorgung kleinerer Anlagen an Wohngebäuden geeignet und zugelassen. Somit decken die WDK Kanäle eine noch größere Bandbreite an Anwendungsbereichen ab als bislang.
Maximale Flexibilität trifft auf einfache Handhabung
Die OBO Wand- und Deckenkanäle WDK ermöglichen eine sichere Leitungs-führung bei einfachster Handhabung. Mit den Kanälen kann flexibel auf unterschiedliche Installationsanforderungen und Montagesituationen reagiert werden. So eignen sie sich zum Beispiel auch für die Installation in Wohn-kellern, Werkstätten oder Produktionshallen.
Mehr erfahren: obo.eu/wdk_aussen
Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents