Seien Sie unser Gast: Auf der eltec 2025 in Nürnberg
Die eltec ist 2025 drei Tage lang der Treffpunkt für das bayerische Elektrohandwerk sowie für die Branchen Beleuchtung, Lichttechnik, Elektromobilität, Industrie, Handelsunternehmen und Energieversorger. Auch Ingenieurbüros und Planer besuchen die eltec, um die Angebote der über 250 Aussteller zu entdecken und sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen.
Im Fokus stehen dabei Fragen wie: Welche Anforderungen werden an moderne Gebäude gestellt? Wie verändert sich die Elektroinstallationstechnik? Welche Herausforderungen und Chancen bringt die Energiewende mit sich? Finden Sie am OBO-Messestand Antworten auf diese Fragen und entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio für PV-Anlagen: Dazu zählt nicht nur ein komplettes System für den Blitz- und Überspannungsschutz von PV-Anlagen an, sondern auch zukunftsweisende Lösungen für eine flexible Installation. Mit unseren innovativen Montagesystemen für Schrägdach-, Flachdach- und Freiflächenanlagen wird die Installation aller marktüblichen PV-Modulmaße so einfach wie nie.
Kontaktieren Sie gerne unseren OBO Kundenservice, der ein Kontingent an Eintrittskarten für OBO-Kunden bereithält und Ihnen gerne weiterhilft.
Wann? 20.05.2025 - 22.05.2025
Wo? Messe Nürnberg, Halle 9, Stand D36