Mit OBO seit 50 Jahren auf der sicheren Seite
Überspannungsschutz: Markenqualität zum fairen Preis
Seit 50 Jahren entwickeln wir bei OBO Überspannungsschutzsysteme für nahezu jede Installationsumgebung. In all diesen Systemen steckt unser Innovationsgeist, unser Expertenwissen und die Erfahrung aus zahlreichen Projekten weltweit. Gehen Sie mit OBO auf Nummer sicher: Als System-Komplettanbieter bieten wir Ihnen ein Überspannungsschutz-Portfolio dessen einzelne Komponenten ideal ineinandergreifen und das von unserem umfangreichen Serviceangebot Service@OBO ergänzt wird. So lassen sich Gebäude und Anlagen mit unterschiedlichsten Anforderungen wirksam gegen Überspannungsschäden schützen. Dabei stehen wir gleichermaßen für geprüfte Markenqualität, Kompetenz und marktgerechte Preise.

Unsere drei Helden gegen Überspannungen
MCF NAR Kombiableiter (T1+T2): Blitz- und Überspannungsschutz im netzseitigen Anschlussraum
Die im Kombiableiter MCF-NAR verbaute Funkenstrecken-Technologie qualifiziert das Überspannungsschutzgerät zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Der MCF-NAR wird im unteren Anschlussraum installiert und schützt somit direkt am Speisepunkt zuverlässig vor Überspannungen. Durch die Installation auf dem 40-mm-Sammelschienensystem des Zählerschranks ist die Montage besonders einfach und zeitsparend.
Überspannungsableiter V20 (Typ 2): Unser universelles Meisterstück
Die Ableiterserie V20 vom Typ 2 für den Überspannungsschutz nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) darf bei Gebäuden ohne äußeres Blitzschutz-System bereits in der Hauptverteilung (Nachzählerbereich) eingesetzt werden. Ein möglicher weiterer Einsatzort sind Unterverteilungen und Schaltschränke des Gebäudes. Mit einem Gesamtableitvermögen von 60 kA (20/40 kA/Pol) sind die V20-Überspannungsschutzgeräte zusätzlich für den Einsatz in Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gemäß DIN VDE 0100-534 geeignet. Die V20-Ableiter sind bis 160 A Anlagenabsicherung ohne separate Vorsicherung einsetzbar
V10 Compact 2.0 (Typ 2+3): Der kompakte Überspannungsschutz für Wohngebäude
Das kompakte Überspannungsschutzgerät des Typs 2+3 hat ein Ableitvermögen von bis zu 60 kA (8/20) total. Es bietet eine integrierte 3+1-Lösung für TN und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite und verfügt über eine hochleistungsfähige Varistortechnik. Der V10 Compact 2.0 ist nicht nur ein Ableiter für den Einsatz in der Unterverteilung, sondern darf auch in der Hauptverteilung eingesetzt werden. Dies allerdings ausschließlich im Nachzählerbereich und in Anlagen ohne äußeres Blitzschutzsystem. Er ist auch geeignet als Geräteschutz von Drehstromsystemen.


