Inneneck SLL IE2050
Typ SLL IE2050 cws
|Art.Nr. 6132241
|EAN 4012196720675



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 60 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0344 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SLL IE2050 rws
6132240
SLL IE2050 cws
6132241
SLL IE2050 rws
Art.Nr.
6132240
SLL IE2050 cws
Art.Nr.
6132241