Außeneckabdeckung Swing
Typ OT A Swing EL
|Art.Nr. 6115851
|EAN 4012195914235



Art.Nr. / Typ
6115851 / OT A Swing EL
Farbe
aluminium
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kanalabdeckung für Außeneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Swing" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 433 mm |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 52 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Dimension | 52x140x433 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,4183 kg CO2e / 1 Stück |
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
OT A Swing EL
140
aluminium
6115851
OT A Swing EL
Art.Nr.
6115851
Breite
140
Farbe
aluminium