Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
Typ MTG-DB O SWGR1
|Art.Nr. 6104709
|EAN 4012195898603



Art.Nr. / Typ
Verwendung
Auslassrichtung
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Beleuchtung | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | VGA |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Auslassrichtung | gerade |
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0597 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTG-VGA S SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104613
MTS-VGA S SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104625
MTG-DB9 S SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104637
MTS-DB9 S SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104649
MTG-VGA F SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104661
MTS-VGA F SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104673
MTG-DB9 F SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104685
MTS-DB9 F SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104697
MTG-DB O SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104709
MTS-DB O SWGR1
VGA
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104721
Verwendung
Auslassrichtung
MTG-VGA S SWGR1
Art.Nr.
6104613
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-VGA S SWGR1
Art.Nr.
6104625
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-DB9 S SWGR1
Art.Nr.
6104637
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-DB9 S SWGR1
Art.Nr.
6104649
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-VGA F SWGR1
Art.Nr.
6104661
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-VGA F SWGR1
Art.Nr.
6104673
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-DB9 F SWGR1
Art.Nr.
6104685
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-DB9 F SWGR1
Art.Nr.
6104697
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-DB O SWGR1
Art.Nr.
6104709
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-DB O SWGR1
Art.Nr.
6104721
Verwendung
VGA
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg