D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
Typ MTG-DB9 S RW1
|Art.Nr. 6104634
|EAN 4012195898177



Art.Nr. / Typ
Farbe
Verwendung
D-Subminiatur
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9-Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | D-Subminiatur |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0424 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTG-DB9 S RW1
D-Subminiatur
reinweiß; RAL 9010
6104634
MTG-DB9 S SWGR1
D-Subminiatur
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104637
MTG-DB9 S AL1
D-Subminiatur
alu lackiert
6104640
Farbe
MTG-DB9 S RW1
Art.Nr.
6104634
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTG-DB9 S SWGR1
Art.Nr.
6104637
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTG-DB9 S AL1
Art.Nr.
6104640
Verwendung
D-Subminiatur
Farbe
alu lackiert