90°-Bogen 60, schwarz
Typ RB 90 640 FSK SW
|Art.Nr. 6043266
|EAN 4012197442361



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, Formteil für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Mit Oberteil | nein |
| Bauform | Bogen starr |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 60x400 |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 14 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2253 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB 90 610 FSK SW
100
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6043260
RB 90 620 FSK SW
200
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6043262
RB 90 630 FSK SW
300
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6043264
RB 90 640 FSK SW
400
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
6043266
Breite
RB 90 610 FSK SW
Art.Nr.
6043260
Breite
100
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RB 90 620 FSK SW
Art.Nr.
6043262
Breite
200
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RB 90 630 FSK SW
Art.Nr.
6043264
Breite
300
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RB 90 640 FSK SW
Art.Nr.
6043266
Breite
400
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005