Vorsteckanker MMS-plus V 12x110, mit Anschlussgewinde
Typ MMS+ V 12x110
|Art.Nr. 3498196
|EAN 4012196842643



Art.Nr. / Typ
3498196 / MMS+ V 12x110
Abmessung
12x110
Schlüsselweite
8
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Anschlussgewinde und Unterlegscheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Durchsteckmontage.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Maß L | 110 mm |
Technische Daten
| Gewinde | M12x30 |
|---|---|
| Gehärtet | ja |
| Abmessung | 12x110 |
| Klemmstärke | 10 mm |
| Schlüsselweite | 8 |
| Gewindedurchmesser ST | 12 |
| Kopfform | sonstige |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Bohrungsdurchmesser min. | 10 mm |
| Bohrlochtiefe | 85 mm |
| Dimension | 12x110 |
| Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| ETA Erdbebenbewertung | C1 |
| Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1 | R30, R60, R90, R120 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Abmessung
Schlüsselweite
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
MMS+ V 12x110
12x110
8
10
3498196
MMS+ V 12x110
Art.Nr.
3498196
Abmessung
12x110
Schlüsselweite
8
Bohrungsdurchmesser min.
10
