Dichtfolie Hohlwand-Gerätedose
Typ ZH 68-DF
|Art.Nr. 2003850
|EAN 4012196715725



Art.Nr. / Typ
2003850 / ZH 68-DF
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Folie zum Abdichten von zu groß gefrästen oder ausgebrochenen Installationsöffnungen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 92 mm |
|---|---|
| Breite | 92 mm |
Technische Daten
| Mit Warn-/Hinweissymbol | nein |
|---|---|
| Mit Warn-/Hinweistext | nein |
| Befestigung selbstklebend | ja |
| Nachleuchtend | nein |
| Dimension | Ø68mm |
| Farbe | transparent |
| Art des Zubehörs | Dichtung |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
ZH 68-DF
2003850
ZH 68-DF
Art.Nr.
2003850