Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Typ 2058 58 LGR
|Art.Nr. 1195581
|EAN 4012195081852



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß
B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Gegenwanne 52-58mm
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 40 mm |
|---|---|
| Maß B | 45 mm |
| Maß H | 11,5 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Ausführung Gegenwanne/Schellen | Gegenwanne |
| Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 58 mm |
| Spannbereich D min. | 52 mm |
| Spannbereich D max. | 58 mm |
| Dimension | 52-58mm |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0165 kg CO₂e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2058 40 LGR
40
35
10,8
34
40
1195409
2058 58 LGR
40
45
11,5
52
58
1195581
Maß
B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2058 40 LGR
Art.Nr.
1195409
Maß L
40
Maß
B
35
Maß H
10,8
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2058 58 LGR
Art.Nr.
1195581
Maß L
40
Maß
B
45
Maß H
11,5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58

