Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne
Typ 2056N M 46 FT
|Art.Nr. 1155474
|EAN 4012195061212



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite; mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite;
Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| für 1 Kabel H | 72 mm |
| für 1 Kabel L | 37 |
| für 2 Kabel H | 124 mm |
| für 2 Kabel L | 56 mm |
| für 3 Kabel L | 71 mm |
| für 3 Kabel H | 176 mm |
| Spannbereich D max. | 46 mm |
| Spannbereich D min. | 40 mm |
| Dimension | 40-46mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1712 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 37 mm |
|---|---|
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 51 mm |
| Maß H | 72 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 35 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M8 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056N M 12 FT
3
12
8
1155407
2056N M 28 FT
3
28
22
1155431
2056N M 46 FT
5
46
40
1155474
2056N M 52 FT
5
52
46
1155482
2056N M 58 FT
5
58
52
1155490
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2056N M 12 FT
Art.Nr.
1155407
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D max.
12
Spannbereich D min.
8
2056N M 28 FT
Art.Nr.
1155431
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D max.
28
Spannbereich D min.
22
2056N M 46 FT
Art.Nr.
1155474
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D max.
46
Spannbereich D min.
40
2056N M 52 FT
Art.Nr.
1155482
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D max.
52
Spannbereich D min.
46
2056N M 58 FT
Art.Nr.
1155490
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D max.
58
Spannbereich D min.
52
