Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm
Art.Nr. 7204300 | EAN 4012196135752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX.In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen. - Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Fertigteilschott Dimension Ø107x150mm Durchmesser 116,4 mm Farbe grau Form rund für Öffnung max. 165 mm für Öffnung min. 125 mm Werkstoff Polyvinylchlorid Zubehör erforderlich nein Abmessungen
Länge 150 mm Maß B 116,4 mm Maß D min. 107 mm Maß L 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Broschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® Intube , 0.20MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung PYROCOMB® Intube , 0.04MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf