Kanal, Typ WDK 25025

Typ WDK25025RW
|
Art.Nr. 6191053
|
EAN 4012196505036

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 25 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite25 mm
Höhe25 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)2
Nutzquerschnitt460 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände0
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK04
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension25x25x2000
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3731 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE25025RW

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
WDK HI25025RW

kl. VKE: 4 translation missing

translation missing

Typ
WDK HA25025RW

kl. VKE: 4 translation missing

translation missing

Ausführungen

Farbe
WDK25025LGR
Art.Nr.
6026400
Länge
2000
Breite
25
Höhe
25
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK25025GR
Art.Nr.
6026419
Länge
2000
Breite
25
Höhe
25
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK25025CW
Art.Nr.
6026427
Länge
2000
Breite
25
Höhe
25
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK25025RW
Art.Nr.
6191053
Länge
2000
Breite
25
Höhe
25
Farbe
reinweiß; RAL 9010