Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75050

Typ LKVH N 75050
|
Art.Nr. 6178556
|
EAN 4012195803768
Art.Nr. / Typ
6178556 / LKVH N 75050
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 24 m

m

Beschreibung

Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite50 mm
Höhe75 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt30,45 cm²
Durchmesser0 mm
Halogenfreija
Selbstverlöschendja
Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
Kriechstromfestja
Flexibelnein
Mit Oberteilja
Schlitzabstand12,5 mm
Schlitzbreite5 mm
BefestigungsartBodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension75x50x2000
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,9939 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
LKV H

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 6178674

Oberteil LKVH D 50
Typ
LKVH D 50

kl. VKE: 24 m

m

Ausführungen

LKVH N 75050
Art.Nr.
6178556
Länge
2000
Breite
50
Höhe
75
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035