Leuchtenträgerschiene 100 FS
Art.Nr. 6075024 | EAN 4012195247135
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leuchtenträgerschiene gelocht zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 50x100x6000 Nutzquerschnitt 46 cm² Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 50 mm Länge 6000 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,7 kN/m Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m Stützabstand 2,0m 1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTS 100 FS / 6075024 , 0.36MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LTS 100 FS / 6075024 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf