Kanal, Typ WDK 60230
Typ WDK60230LGR
|Art.Nr. 6027180
|EAN 4012196668410



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 8 m
8m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Geräteeinbau mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Geräteeinbau mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Höhe | 60 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 62 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 47 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 52 |
| Nutzquerschnitt | 10794 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 3 |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 60x230x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,4413 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
WDK HE60230LGR
6183875
kl. VKE: 10 translation missing
10translation missing
translation missing

Art.Nr. 6183875
Endstück, für Kanal Typ WDK 60230Typ
WDK HE60230LGR
kl. VKE: 10 translation missing
10translation missing
translation missing

Art.Nr. 6023584
Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 230 mmTyp
2370 230
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK60230CW
2000
230
60
cremeweiß; RAL 9001
6021891
WDK60230GR
2000
230
60
steingrau; RAL 7030
6022057
WDK60230LGR
2000
230
60
lichtgrau; RAL 7035
6027180
WDK60230RW
2000
230
60
reinweiß; RAL 9010
6191274
Farbe
WDK60230CW
Art.Nr.
6021891
Länge
2000
Breite
230
Höhe
60
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK60230GR
Art.Nr.
6022057
Länge
2000
Breite
230
Höhe
60
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK60230LGR
Art.Nr.
6027180
Länge
2000
Breite
230
Höhe
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK60230RW
Art.Nr.
6191274
Länge
2000
Breite
230
Höhe
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010