Kanal, Typ WDK 15030
Typ WDK15030GR
|Art.Nr. 6025005
|EAN 4012196332779



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 32 m
32m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 17,5 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 2 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 2 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 2 |
| Nutzquerschnitt | 375 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 15x30x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3558 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK15030GR
2000
30
17,5
steingrau; RAL 7030
6025005
WDK15030CW
2000
30
17,5
cremeweiß; RAL 9001
6025013
WDK15030BR
2000
30
17,5
sepiabraun; RAL 8014
6025021
WDK15030RW
2000
30
17,5
reinweiß; RAL 9010
6191010
Farbe
WDK15030GR
Art.Nr.
6025005
Länge
2000
Breite
30
Höhe
17,5
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK15030CW
Art.Nr.
6025013
Länge
2000
Breite
30
Höhe
17,5
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK15030BR
Art.Nr.
6025021
Länge
2000
Breite
30
Höhe
17,5
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
WDK15030RW
Art.Nr.
6191010
Länge
2000
Breite
30
Höhe
17,5
Farbe
reinweiß; RAL 9010