Kanal, Typ WDK 15015
Typ WDK15015BR
|Art.Nr. 6024971
|EAN 4012196642373



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 56 m
56m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
gedeckelt
gedeckelt
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 15 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 1 |
| Nutzquerschnitt | 164 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 15x15x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | sepiabraun; RAL 8014 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1819 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK15015LGR
2000
15
15
lichtgrau; RAL 7035
6024947
WDK15015GR
2000
15
15
steingrau; RAL 7030
6024955
WDK15015CW
2000
15
15
cremeweiß; RAL 9001
6024963
WDK15015BR
2000
15
15
sepiabraun; RAL 8014
6024971
WDK15015RW
2000
15
15
reinweiß; RAL 9010
6191002
WDK15015SW
2000
15
15
tiefschwarz; RAL 9005
6024949
Farbe
WDK15015LGR
Art.Nr.
6024947
Länge
2000
Breite
15
Höhe
15
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK15015GR
Art.Nr.
6024955
Länge
2000
Breite
15
Höhe
15
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK15015CW
Art.Nr.
6024963
Länge
2000
Breite
15
Höhe
15
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK15015BR
Art.Nr.
6024971
Länge
2000
Breite
15
Höhe
15
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
WDK15015RW
Art.Nr.
6191002
Länge
2000
Breite
15
Höhe
15
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK15015SW
Art.Nr.
6024949
Länge
2000
Breite
15
Höhe
15
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005