Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6044553 / Stützausleger BKRS FT

Stützausleger BKRS FT

Art.Nr. 6044571 | EAN 4012196147755

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stützausleger zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung sonstige
Dimension B=600
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rinnenbefestigung schraubbar
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Breite 23,5 in
Höhe 88 mm
Länge 600 mm
Maß B 597 mm
Maß b1 225 mm
Maß b2 331 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STA BKS50 FT 497 mm 6044569
1 Stück 83,90 € Preis / 1 Stück
STA BKS60 FT 597 mm 6044571
1 Stück 88,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

STA BKS60 FT / 6044571
Download