Kabelverschraubungen führen Kabel zugentlastet und abgedichtet in Gehäusewände oder Abschottungen ein. Zusätzlich verhindern sie das Abknicken der Kabel und schützen so auch die elektrischen Betriebsmittel. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich. Das OBO-Portfolio umfasst Hutmutterkabelverschraubungen, Konuskabelverschraubungen sowie weitere Varianten und passendes Zubehör. Die OBO Kabelverschraubungen sind jeweils in Metall und Kunststoff verfügbar.

 

Hutmutterkabelverschraubungen aus Metall: Dauerhaft sichere Schraubverbindungen

Für den Einsatz unter rauen Bedingungen eignet sich besonders die robuste V-TEC VM aus Messing. Die bewährte V-TEC Hutmutterbauform sorgt für sicheren Halt der Kabel und Leitungen. Mit separaten Dichtringen und spezieller OBO Lamellentechnik wird die Schutzart IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444. Die metrischen oder PG-Anschlussgewinde sind universell einsetzbar. Die optimale Gewindeanpassung mit passender Steigung gewährleistet Rüttelfestigkeit in vibrationsintensiven Umgebungen.

Die Kunststoffvarianten der OBO Hutmutterkabelverschraubungen

Die bewährten Kunststoffvarianten der V-TEC Kabelverschraubungen ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation an Kabelabzweigkästen und Gehäusen. Sie sind mit metrischem oder PG-Anschlussgewinde erhältlich und universell einsetzbar. Dank integrierter Dichtlippe und spezieller OBO Lamellentechnik wird Schutzart IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit der PVC Verschraubung sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die V-TEC VM bietet durch optimale Gewindeanpassung dauerhafte Rüttelfestigkeit. Die V-TEC VM L verfügt über ein langes Anschlussgewinde (bis zu 33 mm) für dickwandige Gehäusedurchführungen. Beide Varianten sind vielseitig einsetzbar – vom privaten Wohnbereich bis zur industriellen Anwendung im Verteilerschrank. Der Einsatzbereich der Verbindungselemente liegt zwischen-20 °C bis +65 °C.
 

 

 

Teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation – ideal bei vorkonfektionierten Kabeln und Steckern. Sie bietet eine sichere Abdichtung und erreicht die Schutzart IP67. Unschlagbar ist die V-TEC TB beim Nachrüsten einer bestehenden Installation oder als Reparaturverschraubung: Die Montage kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Produktionsunterbrechung erfolgen.

Die Konuskabelverschraubung aus Messing

Diese robuste Kabelverschraubung mit cleverer Schraubtechnik und Form C4 nach DIN 46320 sowie Sechskant-Zwischenstutzen sorgt für eine dauerhaft beständige Installation. Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 erfüllt sie hohe Dichtigkeitsansprüche. Außerdem erreicht sie eine hohe Schutzart: Mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Dichtring IP54.

OBO Konuskabelverschraubung aus Kunststoff

Die Standard-Kabelverschraubung mit Form A nach DIN 4630 verfügt über einen einfachen Dichtring aus NR/SBR. Sie ist mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 ausgestattet, alternativ auch mit PG-Gewinde erhältlich.

 

Zwillingsverschraubungen und Flachkabelverschraubungen

 

Zwillings- und Flachkabelverschraubungen aus dem OBO-Portfolio sind mit metrischem oder mit PG-Gewinde verfügbar. Die Variante mit metrischem Gewinde erreicht eine Schutzart von IP54. Flachkabelverschraubungen erreichen eine Schutzart von IP31 und sind mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430 oder metrischem Gewinde nach IEC 432 erhältlich. Sie zeichnen sich durch die Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart aus.

Formula Student Team - OBO unterstützt bei der Weiterentwicklung des Motorenprüfstands


Das Formula Student Team ist ein Verein der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, bestehend aus knapp 120 Studierenden der Fakultäten Wirtschaft, Technik und Sozialwesen. Seit 2009 entwickelt das Formula Student Team jedes Jahr einen Rennwagen, der bis 2011 mit einem Verbrennungsmotor angetrieben wurde, bevor der Umstieg auf einen Elektromotor erfolgte.