Abhängebügel für Tunnel

Art.Nr. 6363997 | EAN 4012195924456

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Spezial-Aufhängebügel für Kabeltrag-Systeme in Tunnelbauten. Weitere Varianten wie Zwischen- oder Anschlussbügel sowie verschiedene Kopfformen auf Anfrage.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 170x220
Funktionserhalt ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Materialstärke 4 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4547

Abmessungen

Breite 220 mm
Höhe 40 mm
Länge 170 mm
Maß B 120 mm
Maß b 25 mm
Maß l 180 mm
Maß L 220 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AHB-T1712 VA4547 220 mm 6363997
16 Stück 201,50 € Preis / 1 Stück
AHB-T1722 VA4547 320 mm 6364007
14 Stück 221,60 € Preis / 1 Stück
AHB-T1732 VA4547 420 mm 6364017
11 Stück 242,70 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x16 F 6406157
100 Stück 45,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

AHB-T1712 VA4547 / 6363997
Download